Philips SON

Produkt beskrivelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Høytrykk natriumdamplampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i en vakumfylt ytterkolbe

Fordeler

  • SON er den mest kostnadseffektive konvensjonelle variant

Funksjoner

  • Lysytelse opp til 130 lm/W

  • Elipsoid ytterkolbe med innvendig hvitt belegg

Bruksområder

  • Offentlige områder og bymiljøer
  • Dekorativ flombelysning
  • Industri-, butikk- og forretnings-belysning

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet SON no_NO pdf 199.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-SON
mange eiendeler - Visuals