Philips SON-T

Produkt beskrivelse

Produkter

SON-T 1000W E40 1SL/4
928154509228

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Høytrykk natriumdamplampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i vakumfylt ytterkolbe

Fordeler

  • SON-T er kostnadseffektive konvensjonelle lamper

Funksjoner

  • Lysutbytte opp til 130 lm/W

  • Klar rørformet ytre kolbe

Bruksområder

  • Offentlige områder og bymiljøer
  • Dekorativ utendørs flombelysning
  • Industri-, butikk- og forretnings-belysning
  • Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet SON-T no_NO pdf 178.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-SON-T
mange eiendeler - Visuals