Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Den mest effektive og pålitelige løsningen innen veibelysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Natriumlampe med høyt trykk med opal ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Fordeler

  • Mest kostnadseffektive løsningen (både investeringskostnader og løpende kostnader) i denne kategorien

  • 6 års servicelevetid

Funksjoner

  • Eggformet, belagt ytre pære

  • Keramisk utladningsrør med nye Active Philips Integrated Antenna (APIA), som gir lenger og mer pålitelig levetid på opptil 6 år

Bruksområder

  • Veibelysning og offentlig belysning
  • Dekorativ flombelysning, belysning
  • Industriområdebelysning
  • Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

Advarsler og sikkerhet

  • Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra no_NO pdf 157.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
mange eiendeler - Visuals