Norge - Norsk

Philips Rørformet, vanntett CoreLine

Rørformet, vanntett CoreLine: enkel montering. Utmerket belysning.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine Tubular Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede lysarmaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som er egnet for en hel rekke bruksområder innen generelle belysning. Begge versjonene kommer med god beskyttelse mot støv, vann og støt, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer gir energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de monteres på kort tid og uten verktøy takket være den forhåndsmonterte gjennomkoblingen og en ekstern kontakt, noe som betyr at lysarmaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene gir fleksibel montering i tak, eller de kan henges opp både innendørs og utendørs.

Fordeler

  • Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader

  • Rask, verktøyløs montering i tak eller hengende montering (innendørs og utendørs)

Funksjoner

  • WT210C tilgjengelig i 2 versjoner: ammoniakkbestandig, forseglet PMMA og polykarbonatdeksel (PC)

  • Høy beskyttelse mot vann, støv og støt: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Bruksområder

  • Matindustri (PMMA-versjon)
  • Dyrefarmer (PMMA-versjon)
  • Saler og gjennomgangsområder (PC-versjon)
  • (Semi-)åpne parkeringsplasser, garasjer
  • Verksteder
  • Generell belysning

Nedlastinger