Philips Rørformet, vanntett CoreLine, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Svært bredstrålet, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Svært bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Gjennomkobling, 1-fase
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified