Norge - Norsk

Philips CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof – for de viktige prosjektene

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Monteringen er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

  • Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader Støtter rask og fleksibel installasjon takket være smart WT120C G2-produktarkitektur

  • Ideell for allmenne bruksområder med robust design (IK08) og høy klassifisering for vann- og støvtetthet (IP65)

Funksjoner

  • Lang levetid og høy effektivitet: opptil 100 000 timer med fluks på 70 % min. sammenlignet med startnivå og effektivitet opp til 160lm/W

  • Tilgjengelige alternativer: L600/1200/1500, opptil 12 000 lm, 4000 K

Bruksområder

  • Parkeringshus
  • Produksjon
  • Lagerbygg
  • Almennbelysning

Advarsler og sikkerhet

  • UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.

  • Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof no_NO pdf 1.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 444.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
mange eiendeler
Revit-fil
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Waterproof
mange eiendeler
IES-kolleksjonsserie
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB