Norge - Norsk

Philips CoreLine Waterproof, 24.3 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 3400 lm, 24.3 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)

Bestillingskode: 911401823680
Full bestillingskode: 871829184047399

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401823680 no_NO pdf 246.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401823680_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401823680_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 IES
Revit-fil
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 911401823680 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823680 pdf 638.3 kB