Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation Accent overflatemontert D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Accent Surface Mounted D65 tilbys i fire forskjellige lengder og har et energieffektivt, elegant design med farger som kan kombineres, på innfatningen og frontringen. Denne lettinstallerte og smartsystemklare spotlighten (f.eks. Interact) sørger for at du skiller deg ut. Med et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer er denne belysningsløsningen ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer honeycomb-blendingstilbehøret perfekt visuell komfort for kundene eller gjestene dine. I likhet med andre medlemmer av Accent D65-familien har Accent Surface Mounted D65 et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulert eller biosirkulært materiale og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel

  • 4 forskjellige lengder – Avhengig av optikk og valg av driver

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Accent Surface Mounted D65 no_NO pdf 121.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Accent Surface Mounted D65
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Signify myCreation-Accent SurfaceMounted D65-TCSM65 pdf 1.3 MB