Philips Ledinaire overflatemontert, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | Push-in

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Produktbeskrivelse

200x1200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401843787
Full bestillingskode: 872016976470599

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401843787 no_NO pdf 493.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401843787_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401843787_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC ldt 8.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB