Philips Essential Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102

Produktbeskrivelse

D580 mm; H85 mm, Polykarbonat, Hvit, Overflate, Dali dimming Intaract System klar, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikro-heksagonal optikk, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 5-pols, Gjennomkobling, 1-fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestillingskode: 912500108724
Full bestillingskode: 872016986385900
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
anbudstekst
Tender text - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 txt 4.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912500108724 no_NO pdf 309.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912500108724_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912500108724_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 ies 989 B