Norge - Norsk

Philips CoreLine overflatemontert gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4300 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC

Produktbeskrivelse

200x1570 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Trådløs driver Interact System klar, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401842787
Full bestillingskode: 872016976432399

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401842787 no_NO pdf 694.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401842787_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401842787_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC IES
Revit-fil
Revit file - 911401842787 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB