Signify NatureConnect skylight

Beste dagslysopplevelse for ettermontering med dagslyspanel og optimal funksjonell belysning

Produkter

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Enkel å plassere i systemhimlingen eller kombinere med tilbehør for enkel installasjon. Den består av en «Sky & Sun»-del, som oppfyller den dekorative funksjonen til et kunstig takvindu, og en «Daylight»-del, som gir det funksjonelle lyset. Kombinert med NatureConnect-linken eller scenesettet etterligner den dagslys ved å simulere solens daglige mønstre, og bruker lysoppskrifter som øker energinivået og bidrar til at innendørsområder føles i harmoni med naturen. Konstruert for fleksibel montering: innfelt eller nedhengt eller gipshimling, med tilbehør.

Fordeler

  • Enkel ettermontering.

  • Folk som arbeider i rom uten vinduer savner dagslyset i mindre grad.

Funksjoner

  • Dynamisk «dagsrytme» med Link/scenesett

  • Himmel, sol og justerbar hvitfargetemperatur (CCT) mellom 3800 K og 4900 K

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helsevesen
  • Hotell- og restaurantnæring
  • Utdanning
  • Detaljhandel

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet NatureConnect skylight no_NO pdf 133.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-NatureConnect skylight
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-NatureConnect skylight
mange eiendeler - Software Plugins