Signify NatureConnect miniøy

Dagslysopplevelse med himmel og funksjonell belysning av høy kvalitet

Produkter

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
910505103544

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

NatureConnect miniøya skaper en overbevisende takvindueffekt i vindusløse rom. Den består av en Sky & Sun-komponent som oppfyller den dekorative funksjonen til et kunstig takvindu, og en Daylight-komponent som gir funksjonelt lys av høy kvalitet. Kombinert med NatureConnect-lenken eller scenesettet etterligner det dagslys ved å simulere solens daglige mønstre, med lysoppskrifter som øker energinivået og hjelper innendørs rom til å føles i takt med naturen. Designet for fleksibel montering: innfelt, opphengt eller overflatemontert.

Fordeler

  • Økt årvåkenhet hos folk (dokumentert gjennom studier).

  • Folk som jobber i vindusløse rom savner dagslys mindre

Funksjoner

  • Dynamisk "Day Rhythm" når den kombineres med NatureConnect link/scene-sett

  • Himmel, sol og regulerbar hvit CCT mellom 3700–5200 K

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helse
  • Hotell, restaurant og catering
  • Utdanning
  • Detaljhandel

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet NatureConnect miniøy no_NO pdf 130.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-NatureConnect miniøy
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-NatureConnect miniøy
mange eiendeler - Software Plugins