Norge - Norsk

Signify NatureConnect skylight

Beste dagslysopplevelse for ettermontering med dagslyspanel og optimal funksjonell belysning

Produkter

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Enkel å plassere i systemhimlingen eller kombinere med tilbehør for enkel installasjon. Den består av en «Sky & Sun»-del, som oppfyller den dekorative funksjonen til et kunstig takvindu, og en «Daylight»-del, som gir det funksjonelle lyset. Kombinert med NatureConnect-linken eller scenesettet etterligner den dagslys ved å simulere solens daglige mønstre, og bruker lysoppskrifter som øker energinivået og bidrar til at innendørsområder føles i harmoni med naturen. Konstruert for fleksibel montering: innfelt eller nedhengt eller gipshimling, med tilbehør.

Fordeler

  • Enkel ettermontering.

  • Folk som arbeider i rom uten vinduer savner dagslyset i mindre grad.

Funksjoner

  • Dynamisk «dagsrytme» med Link/scenesett

  • Himmel, sol og justerbar hvitfargetemperatur (CCT) mellom 3800 K og 4900 K

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helsevesen
  • Hotell- og restaurantnæring
  • Utdanning
  • Detaljhandel

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet NatureConnect skylight no_NO pdf 113.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-NatureConnect skylight
mange eiendeler

Programtillegg

Family-IES-NatureConnect skylight
mange eiendeler