Signify myCreation Accent Semi Recessed D65

Accent Semi-innfelt D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68
910505104574

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Accent Semi-Recessed D65 er den perfekte belysningsløsningen for alle som ønsker energieffektiv, allsidig og bærekraftig belysning. Denne innovative projektoren er designet med den nyeste LED-teknologien og gir uovertruffen lysstyrke og klarhet, noe som gjør den til det perfekte valget for en rekke bruksområder, inkludert motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. Med en rekke strålevinkler og fargetemperaturer å velge mellom, gir Accent Semi-Recessed D65 enestående allsidighet. Den har også forskjellige utskjæringsstørrelser, noe som gjør den ideell for renoveringsprosjekter. Det elegante og moderne designet integreres sømløst i ethvert miljø, mens den slitesterke konstruksjonen sikrer langvarig ytelse. Accent Semi-Recessed D65 er en svært bærekraftig belysningsløsning, laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, og med en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Sirkulær design gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som sikrer at den vil vare i mange år fremover. Oppgrader belysningsløsningen din i dag med Accent Semi-Recessed D65 og opplev forskjellen som overlegen kvalitet, allsidighet og bærekraft kan utgjøre.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Delvis innfelt takmontering – tilgjengelig i 6 takutskjæringsstørrelser

  • Rikt utvalg av farger på hus og frontringer

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Accent Semi Recessed D65 no_NO pdf 158.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Accent Semi Recessed D65
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Signify myCreation Accent SemiRecessed D65-TCTATSR pdf 672.2 kB