Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Dobbel, asymmetrisk optikk, Svart

ST762T 39S/840 PSU BK

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102529
Full bestillingskode: 872016901167000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102529 no_NO pdf 318.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102529_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT