Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dobbel, asymmetrisk optikk, Hvit

ST762T 27S/PW930 DIA WH

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Hvit, Dali dimming Intaract System klar, 6000 lm, 45 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102525
Full bestillingskode: 872016901163200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102525 no_NO pdf 427.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102525_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102525_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST762T 27S/PW930 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW930 DIA WH LDT