Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Bredstrålet, Hvit

ST210T 27S/840 PSU WB WH

Produktbeskrivelse

Track projector, Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102050
Full bestillingskode: 871869998269000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102050 no_NO pdf 268.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102050_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102050_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB