Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Bredstrålet, Svart
ST210T 27S/830 PSU WB BK
Produktbeskrivelse
Track projector, Aluminium, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år