Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålet, Hvit

ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104622
Full bestillingskode: 872016983509200

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104622 no_NO pdf 255.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104622_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104622_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104622 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB