Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 58 W, 7600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart

ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Dali dimming Intaract System klar, 7600 lm, 58 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104621
Full bestillingskode: 872016983508500

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104621 no_NO pdf 438.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104621_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104621_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104621 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB