Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Bredstrålet, Hvit

ST333X2 39S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104620
Full bestillingskode: 872016983507800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104620 no_NO pdf 257.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104620_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104620_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-fil
ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 910505104620 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB