Philips GreenSpace Evo-projektor, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Dali dimming Intaract System klar, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år