Philips GreenSpace Evo-projektor, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålet, Hvit
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år