Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Hvit

ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104615
Full bestillingskode: 872016983502300

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104615 no_NO pdf 438.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104615_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104615_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104615 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB