Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Mellomstrålet, Hvit

ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Dali dimming Intaract System klar, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Mellomstrålet, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104605
Full bestillingskode: 872016959092200

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104605 no_NO pdf 365.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104605_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104605_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
Revit file - ST333TI - 910505104605 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB