Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Hvit

ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910505104535
Full bestillingskode: 872016959031100

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104535 no_NO pdf 262.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104535_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104535_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104535 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401 LDT