Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Grå

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Dali dimming Intaract System klar, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910505104534
Full bestillingskode: 872016959030400

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104534 no_NO pdf 349.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104534_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104534_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104534 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 LDT