Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910505104533
Full bestillingskode: 872016959029800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104533 no_NO pdf 235.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104533_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT