Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Grå

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104526
Full bestillingskode: 872016959022900

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104526 no_NO pdf 216.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104526_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT