Philips DALI Square Track

DALI Square Track – fleksibilitet som gir energibesparelser

Produkter

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
910502500041
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
910502500043
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
910502500044
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
910502500046
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
910502500047
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert adapter og er ideell for brukere som ønsker seg belysningsfleksibilitet for å skape en bestemt stemning i butikken, og for å redusere energiforbruket. Systemet er laget av en heldekkende aluminiumsskinne som fås i ulike lengder og med et utvalg elektriske ledere. Hvilken som helst gitt konfigurasjon kan enkelt skapes, vannrett eller loddrett, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående paneler. Systemet kan også brukes som en flytende struktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan slås på/av selektivt. De kan enkelt flyttes for å endre belysningen og presentasjonen. På denne måten kan man lage et flerfunksjonelt skinnesystem for både effektbelysning og opphenging av reklame og dekorativt materiale.

Fordeler

  • Gjør det mulig med fleksible lysinstallasjoner

  • Sparer energi

Funksjoner

  • Integrering av DALI-protokollen med en diskré butikkspotskinne som i stor grad brukes til dimming og kontroll

  • Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter

Bruksområder

  • Effektbelysning for butikker, kjøpesentre, museer
  • Alle bruksområder innendørs med arkitektonisk belysning

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet DALI Square Track no_NO pdf 741.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-DALI Square Track
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
DALI Square Track zip 21.7 MB