Philips CoreLine lyskaster gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Bredstrålet, Hvit

ST151T LED30S/940 WB WH

Produktbeskrivelse

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 3000 lm, 27 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.3837, 0.3828) SDCM <4, CRI>90, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, 3C-skinne

Bestillingskode: 911401847282
Full bestillingskode: 871951452862899

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401847282 no_NO pdf 275.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401847282_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401847282_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST151T LED30S/940 WB WH IES
Revit-fil
ST151T LED30S/940 WB WH 911401847282 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/940 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/940 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/940 WB WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 940 WB WH 911401847282 pdf 624.1 kB