Norge - Norsk

Philips CoreLine lyskaster gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Mellomstrålet, Hvit

ST151T LED30S/930 MB WH

Produktbeskrivelse

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Mellomstrålet, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, 3C-skinne

Bestillingskode: 911401846782

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401846782 no_NO pdf 274.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401846782_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401846782_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST151T LED30S/930 MB WH IES
Revit-fil
ST151T LED30S/930 MB WH 911401846782 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 MB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 MB WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 MB WH 911401846782 pdf 620.2 kB