Norge - Norsk

Philips 3-krets, firkantet RCS750

RCS750 3-krets firkantet sporsystem – fleksibelt og flerfunksjonelt

Produkter

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
910500188415
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
910500188515
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
910500188615
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
910500188715
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
910500188815
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
910500188915
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
910500189015
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
910500189115

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.

Fordeler

  • Fleksibel 3-faset skinnesystem for profesjonell bruk – gjør det mulig å skape en hvilken som helst konfigurasjon uten for store anstrengelser

  • Alle armaturene har separat effektbryting, slik at de enkelt kan flyttes, for eksempel for å skape varierende stemninger i butikkvinduer og interiører

Funksjoner

  • Kan brukes med alle Philips LED 3C-skinnespotter

  • Tilgjengelig i lengder på 1, 2, 3 og 4 m

Bruksområder

  • Butikker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet 3-krets, firkantet RCS750 no_NO pdf 469.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-3-krets, firkantet RCS750
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB