Norge - Norsk

Philips Tilbehør til Maxos

9MX056 TL-D / TL5 dreieinnretning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Dreieinnretningen er en fleksibel, mekanisk koblingsinnretning for Maxos TL-D og TL5 lysrekker som tillater varierende vinkler mellom lysrekkene. Maksimal vinkel er 45 grader. På grunn av den tiltalende designen brukes den ofte f.eks. i butikker, på skoler og på museer. Det er mulig å koble opptil fire lysrekker med én dreieinnretning. Huset er laget av plast med hvitt eller sølvfarget belegg, mens de innvendige støtteelementene er laget av stål. Dreieinnretningen har også plass til lysstyringssensorer, høyttalere, osv. Den forhåndsmonteres med en justerbar hurtighenger med en 1,25 mm opphengswire i stål. Det er nødvendig med ett dedikert koblingsstykke (9MX056 CP-SD WH/SI) per grupperingsseksjon for å koble grupperingen til dreieinnretningen. Elektriske komponenter for nettgjennomføring bestilles etter behov.

Fordeler

  • -

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Tilbehør til Maxos no_NO pdf 212.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Tilbehør til Maxos
mange eiendeler - Visuals