Norge - Norsk

Philips Maxos universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Bredstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Produktbeskrivelse

trunking light unit, L1517 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Spraylakkert, tre lag, Strømforsyningsenhet (på/av), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 910925869510
Full bestillingskode: 871951477299100

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869510 no_NO pdf 361.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869510_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910925869510_EU
mange eiendeler