Norge - Norsk

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20

LL552X 62S/840 UE SIA WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar sjåfør Interact System klar, 6200 lm, 31.5 W, 197 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925870856
Full bestillingskode: 872016995509700
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
Localized commercial leaflet 910925870856 no_NO pdf 384.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870856_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870856_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH IES
Revit-fil
Revit file - LL550XI - 910925870856 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH LDT