Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Bredstrålet, Hvit

4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bredstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910629160126
Full bestillingskode: 403073266693599

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910629160126 no_NO pdf 373.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910629160126_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910629160126_EU
mange eiendeler - Visuals