Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Dobbel asymmetrisk optikk 20°, Hvit
4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dobbel asymmetrisk optikk 20°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- -
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år