Norge - Norsk

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Bredstrålet, Sølvfarget

4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bredstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910629123126
Full bestillingskode: 403073266178799

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910629123126 no_NO pdf 298.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910629123126_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910629123126_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI IES
Revit-fil
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI 910629123126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI LDT