Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Bredstrålet, Sølvfarget

4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bredstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910629123026
Full bestillingskode: 403073266180099

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910629123026 no_NO pdf 268.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910629123026_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910629123026_EU
mange eiendeler - Visuals