Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Bredstrålet, Sølvfarget
4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bredstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- -
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år