Norge - Norsk

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Smalstrålet, Hvit

4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalstrålet, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910629120126
Full bestillingskode: 403073266118399

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910629120126 no_NO pdf 403.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910629120126_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910629120126_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH IES
Revit-fil
4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH 910629120126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH LDT