Norge - Norsk

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Sølvfarget, IP20

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L2276 mm, Stål, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925870798
Full bestillingskode: 872016988890600

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925870798 no_NO pdf 219.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870798_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870798_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE IES
Revit-fil
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE 910925870798 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE LDT