Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L2276 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols