Norge - Norsk

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10100 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L2276 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 10100 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925868952
Full bestillingskode: 871951473758700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE txt 3.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868952 no_NO pdf 278.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868952_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868952_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-fil
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE 910925868952 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH HE LDT