Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925867816
Full bestillingskode: 871951414505400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867816 no_NO pdf 278.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867816_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867816_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA IES
Revit-fil
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA 910925867816 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA LDT