Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925870127
Full bestillingskode: 872016947453600

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925870127 no_NO pdf 409.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870127_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870127_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-fil
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870127 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT