Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925870124
Full bestillingskode: 872016947450500

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925870124 no_NO pdf 293.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870124_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870124_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Revit-fil
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH 910925870124 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT