Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 24 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20
LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Produktbeskrivelse
UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Dali dimming Intaract System klar, 4500 lm, 24 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år